Meny Sök

Svängbult M8 100.0 9.0 Värmebehandlat stål

Denna svängbult av stål används för att lyfta rigga och säkra vikter. Har gängat skaft med ögla vid huvudet. Dess tolerans och styrka passar utmärkt i för tillverkning.
Essentra artikelnummer:

20198183

Tillverkarens artikelnummer:

20198183

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 73,0932 kr
10 - 14 65,7721 kr
15 - 24 62,1115 kr
25 + 58,451 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

73,09 kr

1 x 73,0932 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Tolerans Standardtolerans
d1 M8
l1 100.0
d2 8.0
d3 18.0
l2 22.0
w1 9.0
Vikt g 44.0
Material Värmebehandlat stål
Standard DIN 444

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss