Meny Sök

Maskinskruvar - Runt huvud

I lager

Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.

Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.

  • Material: Nylon, rostfritt stål, mjukt stål, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Färg: Naturfärgad, brun, genomskinlig, beige
  • Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Serienummer: SR1972

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
583 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Färg Material Gängans längd Drevtyp Köp
16,679 kr - 18,7605 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.6
Ljusbrun
PPS
8.0 mm
Kryssbits
18,5292 kr - 20,8419 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
Ljusbrun
PPS
10.0 mm
Kryssbits
29,576 kr - 33,2628 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Ljusbrun
PPS
20.0 mm
Kryssbits
16,679 kr - 18,7605 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Ljusbrun
PPS
8.0 mm
Kryssbits
15,2369 kr - 17,1415 kr 50 I lager
M5
Naturfärgad
Reny
15.0 mm
Kryssbits
28,5012 kr - 32,052 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Naturfärgad
Reny
20.0 mm
Kryssbits
30,1474 kr - 33,9294 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Naturfärgad
Reny
25.0 mm
Kryssbits
33,2492 kr - 37,4121 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Ljusbrun
PPS
25.0 mm
Kryssbits
22,2024 kr - 24,9777 kr 50 I lager
M4
Ljusbrun
PPS
10.0 mm
Kryssbits
25,8892 kr - 29,127 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Ljusbrun
PPS
12.0 mm
Kryssbits
92,1836 kr - 145,1892 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Ljusbrun
PPS
30.0 mm
Kryssbits
5,6594 kr - 6,3668 kr 340 I lager
M2
Naturfärgad
Reny
4.0 mm
Kryssbits
73,7768 kr - 116,1818 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Ljusbrun
PPS
25.0 mm
Kryssbits
6,394 kr - 7,1967 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
Naturfärgad
Reny
10.0 mm
Kryssbits
5,8499 kr - 6,5709 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Naturfärgad
Reny
8.0 mm
Kryssbits
6,7614 kr - 7,6048 kr 200 I lager
M3
Naturfärgad
Reny
12.0 mm
Kryssbits
7,8769 kr - 8,8564 kr 400 I lager
M4
Naturfärgad
Reny
10.0 mm
Kryssbits
6,394 kr - 7,1967 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Naturfärgad
Reny
10.0 mm
Kryssbits
6,7614 kr - 7,6048 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Naturfärgad
Reny
5.0 mm
Kryssbits
22,9778 kr - 36,1877 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Naturfärgad
Reny
30.0 mm
Kryssbits
  • av 30
Skruv Kryssbits M2.6 8.0 mm PPS Ljusbrun

10343371

Prisintervall
18,7605 kr - 16,679 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängstorlek
    M2.6
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2 10.0 mm PPS Ljusbrun

10343340

Prisintervall
20,8419 kr - 18,5292 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 20.0 mm PPS Ljusbrun

10343456

Prisintervall
33,2628 kr - 29,576 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 8.0 mm PPS Ljusbrun

10343418

Prisintervall
18,7605 kr - 16,679 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 15.0 mm Reny Naturfärgad

10344040

Prisintervall
17,1415 kr - 15,2369 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M6 20.0 mm Reny Naturfärgad

10344125

Prisintervall
32,052 kr - 28,5012 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M6 25.0 mm Reny Naturfärgad

10344132

Prisintervall
33,9294 kr - 30,1474 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 25.0 mm PPS Ljusbrun

10343463

Prisintervall
37,4121 kr - 33,2492 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 10.0 mm PPS Ljusbrun

10343500

Prisintervall
24,9777 kr - 22,2024 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 12.0 mm PPS Ljusbrun

10343517

Prisintervall
29,127 kr - 25,8892 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 30.0 mm PPS Ljusbrun

10343623

Prisintervall
145,1892 kr - 92,1836 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2 4.0 mm Reny Naturfärgad

10343708

Prisintervall
6,3668 kr - 5,6594 kr

Lagernivåer
340 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 25.0 mm PPS Ljusbrun

10343616

Prisintervall
116,1818 kr - 73,7768 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2 10.0 mm Reny Naturfärgad

10343746

Prisintervall
7,1967 kr - 6,394 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 8.0 mm Reny Naturfärgad

10343852

Prisintervall
6,5709 kr - 5,8499 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 12.0 mm Reny Naturfärgad

10343876

Prisintervall
7,6048 kr - 6,7614 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 10.0 mm Reny Naturfärgad

10343951

Prisintervall
8,8564 kr - 7,8769 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 10.0 mm Reny Naturfärgad

10343869

Prisintervall
7,1967 kr - 6,394 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 5.0 mm Reny Naturfärgad

10343920

Prisintervall
7,6048 kr - 6,7614 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 30.0 mm Reny Naturfärgad

10343913

Prisintervall
36,1877 kr - 22,9778 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud