Meny Sök

Skruv Kryssbits M3 20.0 mm PPS Ljusbrun

En försänkt standard-krysskruv med platt huvud. Av UL-klassad plast.
Essentra artikelnummer:

10343456

Tillverkarens artikelnummer:

1440115

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 124 33,2628 kr
125 - 249 31,4262 kr
250 + 29,576 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

831,57 kr

25 x 33,2628 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 5.5 mm
Huvudets höjd 2.0 mm
Gängstorlek M3
Gängans längd 20.0 mm
Typ av huvud Platt huvud
Drevtyp Kryssbits
Material PPS
Färg Ljusbrun
Commodity Code 3926909790
Specifikationer UL94 V-0
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss