10343616
1440131
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 24 | 116,1818 kr |
| 25 - 124 | 82,987 kr |
| 125 - 249 | 78,3887 kr |
| 250 + | 73,7768 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 0.354 in |
|---|---|
| Huvuddiameter | 9.0 mm |
| Huvudets höjd | 3.3 mm |
| Huvudets höjd | 0.13 in |
| Gängstorlek | M5 |
| Gängans längd | 25.0 mm |
| Gängans längd | 0.984 in |
| Typ av huvud | Platt huvud |
| Drevtyp | Kryssbits |
| Material | PPS |
| Färg | Ljusbrun |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Specifikationer | UL94 V-0 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta