Meny Sök

Skruv Kryssbits M3 8.0 mm Reny Naturfärgad

En försänkt standard-krysskruv med platt huvud. Av UL-klassad plast.
Essentra artikelnummer:

10343852

Tillverkarens artikelnummer:

1440155

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 6,5709 kr
500 - 999 6,2036 kr
1000 + 5,8499 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

657,09 kr

100 x 6,5709 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 5.5 mm
Huvudets höjd 2.0 mm
Gängstorlek M3
Gängans längd 8.0 mm
Typ av huvud Platt huvud
Drevtyp Kryssbits
Material Reny
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790
Specifikationer UL94 HB
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss