10344125
1440182
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 25 - 124 | 32,052 kr |
| 125 - 499 | 30,2834 kr |
| 500 + | 28,5012 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 0.413 in |
|---|---|
| Huvuddiameter | 10.5 mm |
| Huvudets höjd | 0.154 in |
| Huvudets höjd | 3.9 mm |
| Gängstorlek | M6 |
| Gängans längd | 20.0 mm |
| Gängans längd | 0.787 in |
| Typ av huvud | Platt huvud |
| Drevtyp | Kryssbits |
| Material | Reny |
| Färg | Naturfärgad |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Specifikationer | UL94 HB |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 HB |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta