Meny Sök

Skruv Kryssbits M6 25.0 mm Reny Naturfärgad

En försänkt standard-krysskruv med platt huvud. Av UL-klassad plast.
Essentra artikelnummer:

10344132

Tillverkarens artikelnummer:

1440183

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 124 33,9294 kr
125 - 249 32,0384 kr
250 + 30,1474 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

848,24 kr

25 x 33,9294 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 10.5 mm
Huvudets höjd 3.9 mm
Gängstorlek M6
Gängans längd 25.0 mm
Typ av huvud Platt huvud
Drevtyp Kryssbits
Material Reny
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790
Specifikationer UL94 HB
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss