10343371
1440107
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 25 - 124 | 18,7605 kr |
| 125 - 249 | 17,7265 kr |
| 250 + | 16,679 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 0.177 in |
|---|---|
| Huvuddiameter | 4.5 mm |
| Huvudets höjd | 0.067 in |
| Huvudets höjd | 1.7 mm |
| Gängstorlek | M2.6 |
| Gängans längd | 0.315 in |
| Gängans längd | 8.0 mm |
| Typ av huvud | Platt huvud |
| Drevtyp | Kryssbits |
| Material | PPS |
| Färg | Ljusbrun |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Specifikationer | UL94 V-0 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta