10343340
1440104
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 25 - 124 | 20,8419 kr |
| 125 - 249 | 19,6856 kr |
| 250 + | 18,5292 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Huvuddiameter | 0.138 in |
| Huvudets höjd | 0.051 in |
| Huvudets höjd | 1.3 mm |
| Gängstorlek | M2 |
| Gängans längd | 0.394 in |
| Gängans längd | 10.0 mm |
| Typ av huvud | Platt huvud |
| Drevtyp | Kryssbits |
| Material | PPS |
| Färg | Ljusbrun |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Specifikationer | UL94 V-0 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta