10343869
1440156
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 7,1967 kr |
| 500 - 999 | 6,8022 kr |
| 1000 + | 6,394 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 5.5 mm |
|---|---|
| Huvuddiameter | 0.217 in |
| Huvudets höjd | 0.079 in |
| Huvudets höjd | 2.0 mm |
| Gängstorlek | M3 |
| Gängans längd | 0.394 in |
| Gängans längd | 10.0 mm |
| Typ av huvud | Platt huvud |
| Drevtyp | Kryssbits |
| Material | Reny |
| Färg | Naturfärgad |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Specifikationer | UL94 HB |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 HB |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta