Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
Serienummer: SR1972
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Diameter, stigning | Gängstorlek | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,7614 kr - 7,6048 kr | 300 I lager |
|
M4
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kryssbits
|
||
15,2369 kr - 17,1415 kr | 50 I lager |
|
M5
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kryssbits
|
||
28,5012 kr - 32,052 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
30,1474 kr - 33,9294 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
16,679 kr - 18,7605 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M2.6
|
Beige
|
PPS
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
18,5292 kr - 20,8419 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M2
|
Beige
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
29,576 kr - 33,2628 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
Beige
|
PPS
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
16,679 kr - 18,7605 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
Beige
|
PPS
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
33,2492 kr - 37,4121 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
Beige
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
22,2024 kr - 24,9777 kr | 50 I lager |
|
M4
|
Beige
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
25,8892 kr - 29,127 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
Beige
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
92,1836 kr - 145,1892 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M5
|
Beige
|
PPS
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kryssbits
|
||
5,6594 kr - 6,3668 kr | 340 I lager |
|
M2
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kryssbits
|
||
73,7768 kr - 116,1818 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M5
|
Beige
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
6,394 kr - 7,1967 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M2
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
5,8499 kr - 6,5709 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
6,7614 kr - 7,6048 kr | 200 I lager |
|
M3
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
7,8769 kr - 8,8564 kr | 400 I lager |
|
M4
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
6,394 kr - 7,1967 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
14,135 kr - 15,9035 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta