10343982
1440168
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 15,9035 kr |
| 500 - 999 | 15,0193 kr |
| 1000 + | 14,135 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 0.276 in |
|---|---|
| Huvuddiameter | 7.0 mm |
| Huvudets höjd | 2.6 mm |
| Huvudets höjd | 0.102 in |
| Gängstorlek | M4 |
| Gängans längd | 20.0 mm |
| Gängans längd | 0.787 in |
| Typ av huvud | Platt huvud |
| Drevtyp | Kryssbits |
| Material | Reny |
| Färg | Naturfärgad |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Specifikationer | UL94 HB |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 HB |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta