Meny Sök

Koniska lock och pluggar – Standard PCR

I lager

Standard koniska lock och proppar är utformade för att fungera både som lock och proppar. De kan rymma över 140 storlekar på grund av sin avsmalnande form. Vanligtvis används för att skydda mot skador, smuts, fukt och andra korrosiva kemikalier under lagring och frakt. De är allmänt tillämpliga inom olika branscher. Enkla att installera och ta bort, erbjuder de en kostnadseffektiv lösning.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTCPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
34 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet När den används som en plugg d1 Färg d2 d3 När den används som en kåpa d4 Köp
3,7516 kr - 5,8359 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
17,8765 kr - 27,808 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
20,0259 kr - 22,251 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
22,0285 kr - 24,4761 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
4,0483 kr - 4,4981 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
13,5788 kr - 21,1226 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
15,7272 kr - 17,4746 kr Fråga angående leveranstidhär
157.0 mm
Grön
163.0 mm
142.8 mm
148.6 mm
0,3387 kr - 0,5269 kr 4500 I lager
Grön
0,3469 kr - 0,5396 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
0,5748 kr - 0,6386 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
0,6097 kr - 0,9484 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
Grön
32.6 mm
27.5 mm
30.7 mm
0,7924 kr - 0,8804 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
0,4865 kr - 0,7568 kr Fråga angående leveranstidhär
19.4 mm
Grön
22.5 mm
18.0 mm
21.3 mm
0,5399 kr - 0,8398 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
4,9823 kr - 5,5359 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
0,3736 kr - 0,5812 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
0,6784 kr - 0,7538 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
1,6207 kr - 1,8008 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
0,505 kr - 0,7855 kr Fråga angående leveranstidhär
23.4 mm
Grön
26.4 mm
21.4 mm
24.4 mm
9,2801 kr - 10,3112 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
  • av 2
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 93.5 mm 97.8 mm Grön

20747312

Prisintervall
5,8359 kr - 3,7516 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 173.0 mm 179.2 mm Grön

20747411

Prisintervall
27,808 kr - 17,8765 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 216.0 mm 223.0 mm Grön

20747428

Prisintervall
22,251 kr - 20,0259 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 270.0 mm 223.0 mm Grön

20747435

Prisintervall
24,4761 kr - 22,0285 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 96.5 mm 101.0 mm Grön

20747329

Prisintervall
4,4981 kr - 4,0483 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 146.8 mm 148.6 mm Grön

20747398

Prisintervall
21,1226 kr - 13,5788 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 157.0 mm 148.6 mm Grön

20747404

Prisintervall
17,4746 kr - 15,7272 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    172.0 mm
  • d1
    157.0 mm
  • d2
    163.0 mm
  • d3
    142.8 mm
  • d4
    148.6 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 14.2 mm 14.4 mm Grön

20747107

Prisintervall
0,5269 kr - 0,3387 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 17.5 mm 17.3 mm Grön

20747114

Prisintervall
0,5396 kr - 0,3469 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 26.6 mm 28.3 mm Grön

20747169

Prisintervall
0,6386 kr - 0,5748 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 30.0 mm 30.7 mm Grön

20747176

Prisintervall
0,9484 kr - 0,6097 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    36.7 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    32.6 mm
  • d3
    27.5 mm
  • d4
    30.7 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 39.6 mm 41.1 mm Grön

20747237

Prisintervall
0,8804 kr - 0,7924 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 19.4 mm 21.3 mm Grön

20747138

Prisintervall
0,7568 kr - 0,4865 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    26.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    22.5 mm
  • d3
    18.0 mm
  • d4
    21.3 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 24.7 mm 26.1 mm Grön

20747152

Prisintervall
0,8398 kr - 0,5399 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 108.0 mm 111.6 mm Grön

20747350

Prisintervall
5,5359 kr - 4,9823 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 19.0 mm 19.7 mm Grön

20747121

Prisintervall
0,5812 kr - 0,3736 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 33.6 mm 42.7 mm Grön

20747190

Prisintervall
0,7538 kr - 0,6784 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 53.5 mm 55.3 mm Grön

20747251

Prisintervall
1,8008 kr - 1,6207 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 23.4 mm 24.4 mm Grön

20747145

Prisintervall
0,7855 kr - 0,505 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    29.3 mm
  • d1
    23.4 mm
  • d2
    26.4 mm
  • d3
    21.4 mm
  • d4
    24.4 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 124.0 mm 125.0 mm Grön

20747374

Prisintervall
10,3112 kr - 9,2801 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000