Meny Sök

Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 23.4 mm 24.4 mm Grön

Essentra artikelnummer:

20747145

Tillverkarens artikelnummer:

20747145

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 2499 0,7855 kr
2500 - 12499 0,5611 kr
12500 + 0,505 kr
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

196,38 kr

250 x 0,7855 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 29.3 mm
d1 23.4 mm
d2 26.4 mm
d3 21.4 mm
d4 24.4 mm
h 17.5 mm
Färg Grön
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss