Meny Sök

Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 19.4 mm 21.3 mm Grön

Essentra artikelnummer:

20747138

Tillverkarens artikelnummer:

20747138

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
300 - 2999 0,7568 kr
3000 - 14999 0,5406 kr
15000 + 0,4865 kr
Standardförpackning: 3000

Beställ i flerpack med 300

Totalpris:

227,04 kr

300 x 0,7568 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 26.5 mm
d1 19.4 mm
d2 22.5 mm
d3 18.0 mm
d4 21.3 mm
h 19.0 mm
Färg Grön
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss