Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standard koniska lock och proppar är utformade för att fungera både som lock och proppar. De kan rymma över 140 storlekar på grund av sin avsmalnande form. Vanligtvis används för att skydda mot skador, smuts, fukt och andra korrosiva kemikalier under lagring och frakt. De är allmänt tillämpliga inom olika branscher. Enkla att installera och ta bort, erbjuder de en kostnadseffektiv lösning.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTCPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | När den används som en plugg | d1 | Färg | d2 | d3 | När den används som en kåpa | d4 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7516 kr - 5,8359 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
Grön
|
|
|
|
|
||
| 17,8765 kr - 27,808 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
Grön
|
|
|
|
|
||
| 20,0259 kr - 22,251 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
Grön
|
|
|
|
|
||
| 22,0285 kr - 24,4761 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
Grön
|
|
|
|
|
||
| 4,0483 kr - 4,4981 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
Grön
|
|
|
|
|
||
| 13,5788 kr - 21,1226 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
Grön
|
|
|
|
|
||
| 15,7272 kr - 17,4746 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
6.181 in
157.0 mm
|
Grön
|
6.417 in
163.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
|
5.85 in
148.6 mm
|
||
| 0,3387 kr - 0,5269 kr | 4500 I lager |
|
|
Grön
|
|
|
|
|
||
| 0,3469 kr - 0,5396 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
Grön
|
|
|
|
|
||
| 0,5748 kr - 0,6386 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
Grön
|
|
|
|
|
||
| 0,6097 kr - 0,9484 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Grön
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
1.209 in
30.7 mm
|
||
| 0,7924 kr - 0,8804 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
Grön
|
|
|
|
|
||
| 0,4865 kr - 0,7568 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.764 in
19.4 mm
|
Grön
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 0,5399 kr - 0,8398 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
Grön
|
|
|
|
|
||
| 4,9823 kr - 5,5359 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
Grön
|
|
|
|
|
||
| 0,3736 kr - 0,5812 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
Grön
|
|
|
|
|
||
| 0,6784 kr - 0,7538 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
Grön
|
|
|
|
|
||
| 1,6207 kr - 1,8008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
Grön
|
|
|
|
|
||
| 0,505 kr - 0,7855 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.921 in
23.4 mm
|
Grön
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
|
0.961 in
24.4 mm
|
||
| 9,2801 kr - 10,3112 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
Grön
|
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta