Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Koniska kåpor och pluggar med bred fläns ger extra skydd av den omgivande ytan på lagrets yta. Den bredare flänsen hindrar delen från att av misstag tryckas ner genom motparten. Utformad för att användas som plugg eller kåpa. Den koniska profilen gör att delen kan användas som plugg i flera olika innerdiametrar eller som kåpa över flera olika ytterdiametrar.
De här komponenterna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.
Med sin okomplicerade utformning, de trycks enkelt på plats, är de lätta att få på plats och ta bort.
Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Röd, Blå, Gul Serienummer: SR1001, SR1115, SRF0030
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | D | h | d3 | d4 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,018 kr - 1,4252 kr | 320955 I lager |
0.846 in
21.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
4
|
||
| 1,3244 kr - 2,3758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
4
|
||
| 2,2693 kr - 5,5215 kr | 6823 I lager |
1.598 in
40.6 mm
|
1.453 in
36.9 mm
|
2.134 in
54.2 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1
|
||
| 3,2316 kr - 4,5243 kr | 43606 I lager |
2.043 in
51.9 mm
|
1.858 in
47.2 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
1
|
||
| 2,9731 kr - 5,1853 kr | 9960 I lager |
2.075 in
52.7 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.823 in
46.3 mm
|
1.996 in
50.7 mm
|
1
|
||
| 1,9389 kr - 2,7145 kr | 21000 I lager |
1.354 in
34.4 mm
|
1.224 in
31.1 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.291 in
32.8 mm
|
1
|
||
| 3,2474 kr - 4,7378 kr | 450 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
1.941 in
49.3 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
1
|
||
| 0,5974 kr - 2,2303 kr | 170000 I lager |
0.484 in
12.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
4
|
||
| 0,461 kr - 1,7293 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.366 in
9.3 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
4
|
||
| 0,7511 kr - 1,8236 kr | 24182 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
4
|
||
| 4,395 kr - 6,153 kr | 4860 I lager |
2.402 in
61.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
3.02 in
76.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
1
|
||
| 0,6377 kr - 0,8928 kr | 5225 I lager |
0.52 in
13.2 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
4
|
||
| 1,4989 kr - 2,3084 kr | 3400 I lager |
1.465 in
37.2 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1.846 in
46.9 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
1
|
||
| 1,4989 kr - 2,3084 kr | 2920 I lager |
1.382 in
35.1 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
|
||
| 0,8788 kr - 1,3533 kr | 1851 I lager |
0.417 in
10.6 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
| 1,0166 kr - 1,5656 kr | 22050 I lager |
0.508 in
12.9 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
4
|
||
| 1,5081 kr - 3,6737 kr | 5250 I lager |
1.091 in
27.7 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
1.028 in
26.1 mm
|
1
|
||
| 0,5974 kr - 2,2303 kr | 5058 I lager |
0.606 in
15.4 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1
|
||
| 1,2922 kr - 1,99 kr | 11400 I lager |
0.976 in
24.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
|
||
| 1,2233 kr - 1,8839 kr | 8450 I lager |
0.657 in
16.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.984 in
25 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta