Kvadratiska insatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på kvadratiska rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.
Utformade för att ge tätt passande anslutning på olika rörformiga produkter. En del av utbudet bidrar till att förhindra skador på golv eller andra ytor, samt till att skydda rör från yttre påverkan.
De finns i olika varianter och modeller: kvadratiska räfflade insatser av standardtyp, kvadratiska insatser med låg vikt och kvadratiska metallinsatser. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, TPE - PIR Färg: Silver, Svart, Vit, Mellangrå, Blå, Röd, Gul, Brun, Grön, Mörkgrå, Grå Serienummer: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | AxA | h | Färg | Material | Slutför | t | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,5464 kr - 52,2362 kr | 511 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Mellangrå
|
Polyeten
|
Eroderad
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 65,3859 kr - 95,4922 kr | 119 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Mellangrå
|
Polyeten
|
Eroderad
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 9,106 kr - 23,0667 kr | 118 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
Eroderad
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 68,2166 kr - 99,6058 kr | 42 I lager |
5.512 in
140.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Vit
|
Polyeten
|
Eroderad
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 11,1743 kr - 43,5482 kr | 89 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Mellangrå
|
Polyeten
|
Eroderad
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 1,255 kr - 2,2869 kr | 1434 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
Eroderad
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 11,1743 kr - 43,5482 kr | 314 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Vit
|
Polyeten
|
Eroderad
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 8,115 kr - 20,6874 kr | 800 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 23,8998 kr - 46,5108 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
Krom
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| 21,9487 kr - 53,4773 kr | 190 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
Eroderad
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 72,2187 kr - 105,4486 kr | 594 I lager |
4.724 in
120.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mellangrå
|
Polyeten
|
Eroderad
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 1,5757 kr - 2,9144 kr | 840 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
Eroderad
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,255 kr - 2,2869 kr | 5900 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mellangrå
|
Polyeten
|
Eroderad
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 1,506 kr - 2,5198 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grön
|
LDPE - PIR
|
Eroderad
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 3,6813 kr - 8,1296 kr | 888 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Mellangrå
|
Polyeten
|
Eroderad
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 74 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
|||
| 7,6841 kr - 24,5663 kr | 700 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 6,5063 kr - 12,5862 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 23,8998 kr - 46,5108 kr | 100 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 7,4399 kr - 23,7582 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta