Meny Sök

Square Tube Insert 140.0 mm 35.0 mm 7.0 mm 4.0 mm White PE

Kvadratiska insatser är utformade för att ge kvadratiska rör eller rörändar en tättslutande anslutning samtidigt som de förhindrar repor eller skador på golv och andra ytor. Skyddar också röret från föroreningar samtidigt som de passar och ger bästa möjliga grepp. Vita, av PE-material.
Essentra artikelnummer:

10181249

Tillverkarens artikelnummer:

056140060303

42 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 99,6058 kr
50 - 999 80,1671 kr
1000 + 68,2166 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

996,06 kr

10 x 99,6058 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 140.0 mm
h 35.0 mm
h1 6.0 mm
T1 7.0 mm
T2 4.0 mm
Allt material Polyeten
Färg Vit
Slutför Eroderad
Typ Load Bearing
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss