Meny Sök

Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Green PE

Kvadratiska insatser är utformade för att ge kvadratiska rör eller rörändar en tättslutande anslutning samtidigt som de förhindrar repor eller skador på golv och andra ytor. Skyddar också röret från föroreningar samtidigt som de passar och ger bästa möjliga grepp. Gröna, av PE-material.
Essentra artikelnummer:

10081297

Tillverkarens artikelnummer:

111846

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 2,5198 kr
500 - 2499 1,7998 kr
2500 + 1,506 kr
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

629,95 kr

250 x 2,5198 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 19.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T1 2.5 mm
T2 0.8 mm
Allt material Polyeten
Färg Grön
Slutför Eroderad
Typ 1
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss