Meny Sök

Fyrkantiga rörinsatser

I lager

Kvadratiska insatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på kvadratiska rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.

Utformade för att ge tätt passande anslutning på olika rörformiga produkter. En del av utbudet bidrar till att förhindra skador på golv eller andra ytor, samt till att skydda rör från yttre påverkan.

De finns i olika varianter och modeller: kvadratiska räfflade insatser av standardtyp, kvadratiska insatser med låg vikt och kvadratiska metallinsatser. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.

  • Efterbehandlingsprodukt används för kvadratiska rörformade produkter.
  • Idealiska för möbler och industriell utrustning.
  • Hjälper till att förhindra skador på golv och skydda röret från yttre element.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, TPE - PIR Färg: Silver, Svart, Vit, Mellangrå, Blå, Röd, Gul, Brun, Grön, Mörkgrå, Grå Serienummer: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
311 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet AxA h Färg Material Slutför t Typ Köp
1,5896 kr - 2,2773 kr 158880 I lager
30.0 mm
11.5 mm
Svart
LDPE
Eroderad
3.0 mm
6,0937 kr - 26,4469 kr 80837 I lager
50.0 mm
14.5 mm
Svart
LDPE
Eroderad
3.0 mm
9,6914 kr - 12,2848 kr 5297 I lager
80.0 mm
22.0 mm
Svart
LDPE
Eroderad
4.0 mm
1,0528 kr - 1,6352 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
11.5 mm
Vit
LDPE - PIR
Polerad
2.5 mm
1
10,5839 kr - 12,2848 kr 955 I lager
80.0 mm
22.0 mm
Vit
LDPE
Eroderad
4.0 mm
1,7151 kr - 7,4438 kr 7206 I lager
25.4 mm
11.5 mm
Mellangrå
LDPE
Polerad
2.5 mm
1,7151 kr - 7,4438 kr 98200 I lager
25.4 mm
11.5 mm
Mellangrå
LDPE
Eroderad
2.5 mm
3,8347 kr - 5,1277 kr 5200 I lager
38.0 mm
14.5 mm
Mellangrå
LDPE
Polerad
3.0 mm
1,32 kr - 4,0922 kr 5400 I lager
30.0 mm
11.5 mm
Vit
LDPE - PIR
Polerad
3.0 mm
1
6,0937 kr - 26,4469 kr Fråga angående leveranstidhär
50.8 mm
14.5 mm
Vit
LDPE - PIR
Polerad
3.0 mm
1
6,0937 kr - 26,4469 kr 400 I lager
50.8 mm
14.5 mm
Svart
Polyeten
Polerad
3.0 mm
1
8,6316 kr - 26,7581 kr 4596 I lager
70.0 mm
22.0 mm
Vit
Polyeten
Polerad
4.0 mm
1
1,1225 kr - 4,8718 kr 350 I lager
16.0 mm
11.5 mm
Mellangrå
LDPE
Polerad
2.5 mm
1,3163 kr - 5,713 kr 2010 I lager
19.0 mm
11.5 mm
Mellangrå
LDPE
Eroderad
2.5 mm
1,3679 kr - 5,9369 kr 2695 I lager
25.4 mm
11.5 mm
Vit
LDPE - PIR
Polerad
2.5 mm
1
6,3726 kr - 27,6573 kr 7 I lager
50.0 mm
14.5 mm
Mellangrå
LDPE
Polerad
3.0 mm
1,5339 kr - 6,6571 kr 3250 I lager
25.0 mm
11.5 mm
Mellangrå
LDPE
Eroderad
2.5 mm
8,5619 kr - 18,6598 kr 80 I lager
76.2 mm
22.0 mm
Vit
LDPE - PIR
Eroderad
4.0 mm
1
2,6076 kr - 5,1277 kr 4670 I lager
38.0 mm
14.5 mm
Mellangrå
LDPE
Eroderad
3.0 mm
11,8668 kr - 22,4799 kr Fråga angående leveranstidhär
76.2 mm
22.0 mm
Mellangrå
LDPE
Eroderad
4.0 mm
  • av 16
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077375

Prisintervall
2,2773 kr - 1,5896 kr

Lagernivåer
158880 I lager
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077412

Prisintervall
26,4469 kr - 6,0937 kr

Lagernivåer
80837 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077450

Prisintervall
12,2848 kr - 9,6914 kr

Lagernivåer
5297 I lager
Egenskaper
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077504

Prisintervall
1,6352 kr - 1,0528 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10077702

Prisintervall
12,2848 kr - 10,5839 kr

Lagernivåer
955 I lager
Egenskaper
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077740

Prisintervall
7,4438 kr - 1,7151 kr

Lagernivåer
7206 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077825

Prisintervall
7,4438 kr - 1,7151 kr

Lagernivåer
98200 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080405

Prisintervall
5,1277 kr - 3,8347 kr

Lagernivåer
5200 I lager
Egenskaper
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077542

Prisintervall
4,0922 kr - 1,32 kr

Lagernivåer
5400 I lager
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077573

Prisintervall
26,4469 kr - 6,0937 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077245

Prisintervall
26,4469 kr - 6,0937 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10077597

Prisintervall
26,7581 kr - 8,6316 kr

Lagernivåer
4596 I lager
Egenskaper
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077726

Prisintervall
4,8718 kr - 1,1225 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077788

Prisintervall
5,713 kr - 1,3163 kr

Lagernivåer
2010 I lager
Egenskaper
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Rund rörinsats

10077535

Prisintervall
5,9369 kr - 1,3679 kr

Lagernivåer
2695 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077764

Prisintervall
27,6573 kr - 6,3726 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077818

Prisintervall
6,6571 kr - 1,5339 kr

Lagernivåer
3250 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10080184

Prisintervall
18,6598 kr - 8,5619 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080573

Prisintervall
5,1277 kr - 2,6076 kr

Lagernivåer
4670 I lager
Egenskaper
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10080610

Prisintervall
22,4799 kr - 11,8668 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm