Meny Sök

Fyrkantiga rörinsatser

I lager

Kvadratiska insatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på kvadratiska rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.

Utformade för att ge tätt passande anslutning på olika rörformiga produkter. En del av utbudet bidrar till att förhindra skador på golv eller andra ytor, samt till att skydda rör från yttre påverkan.

De finns i olika varianter och modeller: kvadratiska räfflade insatser av standardtyp, kvadratiska insatser med låg vikt och kvadratiska metallinsatser. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.

  • Efterbehandlingsprodukt används för kvadratiska rörformade produkter.
  • Idealiska för möbler och industriell utrustning.
  • Hjälper till att förhindra skador på golv och skydda röret från yttre element.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, TPE - PIR Färg: Silver, Svart, Vit, Mellangrå, Blå, Röd, Gul, Brun, Grön, Mörkgrå, Grå Serienummer: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
311 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet AxA h Färg Material Slutför t Typ Köp
6,4981 kr - 7,3994 kr 28300 I lager
70.0 mm
22.0 mm
Svart
Polyeten
Polerad
4.0 mm
1
12,8847 kr - 39,9427 kr 1215 I lager
80.0 mm
22.0 mm
Svart
Polyeten
Polerad
4.0 mm
1
0,7488 kr - 1,2218 kr 435 I lager
13.0 mm
11.5 mm
Svart
Polyeten
Polerad
2.0 mm
1
1,0528 kr - 4,5692 kr 4074 I lager
19.0 mm
11.5 mm
Svart
LDPE
Eroderad
2.5 mm
2,0219 kr - 3,6813 kr 1343 I lager
20.0 mm
11.5 mm
Mellangrå
Polyeten
Eroderad
2.0 mm
1
25,5464 kr - 52,2362 kr 129 I lager
80.0 mm
24.0 mm
Vit
Polyeten
Eroderad
5.0 mm
1
65,3859 kr - 95,4922 kr 5 I lager
100.0 mm
24.0 mm
Vit
Polyeten
Eroderad
4.0 mm
1
25,5464 kr - 52,2362 kr 511 I lager
80.0 mm
24.0 mm
Mellangrå
Polyeten
Eroderad
5.0 mm
1
65,3859 kr - 95,4922 kr 119 I lager
100.0 mm
24.0 mm
Mellangrå
Polyeten
Eroderad
4.0 mm
1
8,8269 kr - 15,5621 kr 268 I lager
50.0 mm
20.0 mm
Mellangrå
Polyeten
Eroderad
4.0 mm
1
9,106 kr - 23,0667 kr 118 I lager
55.0 mm
14.5 mm
Svart
Polyeten
Eroderad
4.0 mm
1
52,292 kr - 76,3881 kr 2 I lager
110.0 mm
24.5 mm
Svart
Polyeten
Eroderad
5.0 mm
1
68,2166 kr - 99,6058 kr 68 I lager
140.0 mm
35.0 mm
Mellangrå
Polyeten
Eroderad
7.0 mm
1
6,5063 kr - 20,6874 kr 800 I lager
15.0 mm
8.0 mm
Silver
ABS
Krom
1.2 mm
2
8,273 kr - 26,3441 kr 1316 I lager
25.0 mm
8.0 mm
Silver
ABS
Krom
1.2 mm
2
21,9487 kr - 53,4773 kr 221 I lager
70.0 mm
18.5 mm
Mellangrå
Polyeten
Eroderad
4.0 mm
1
1,255 kr - 2,2869 kr 1434 I lager
22.0 mm
11.5 mm
Svart
Polyeten
Eroderad
3.5 mm
1
2,6215 kr - 6,4423 kr 599 I lager
32.0 mm
11.5 mm
Svart
Polyeten
Eroderad
3.5 mm
1
23,6269 kr - 45,8823 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
10.0 mm
Silver
ABS
Krom
3.0 mm
2
Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
12.0 mm
Silver
ABS
Krom
2.0 mm
2
  • av 16
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077276

Prisintervall
7,3994 kr - 6,4981 kr

Lagernivåer
28300 I lager
Egenskaper
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077283

Prisintervall
39,9427 kr - 12,8847 kr

Lagernivåer
1215 I lager
Egenskaper
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077016

Prisintervall
1,2218 kr - 0,7488 kr

Lagernivåer
435 I lager
Egenskaper
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077320

Prisintervall
4,5692 kr - 1,0528 kr

Lagernivåer
4074 I lager
Egenskaper
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180907

Prisintervall
3,6813 kr - 2,0219 kr

Lagernivåer
1343 I lager
Egenskaper
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 24.0 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

10181126

Prisintervall
52,2362 kr - 25,5464 kr

Lagernivåer
129 I lager
Egenskaper
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10181164

Prisintervall
95,4922 kr - 65,3859 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 24.0 mm 5.0 mm 3.0 mm Mid Grey PE

10181133

Prisintervall
52,2362 kr - 25,5464 kr

Lagernivåer
511 I lager
Egenskaper
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10181171

Prisintervall
95,4922 kr - 65,3859 kr

Lagernivåer
119 I lager
Egenskaper
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 20.0 mm 4.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10181072

Prisintervall
15,5621 kr - 8,8269 kr

Lagernivåer
268 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10326992

Prisintervall
23,0667 kr - 9,106 kr

Lagernivåer
118 I lager
Egenskaper
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 3.0 mm Black PE

10181218

Prisintervall
76,3881 kr - 52,292 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 140.0 mm 35.0 mm 7.0 mm 4.0 mm Mid Grey PE

10181256

Prisintervall
99,6058 kr - 68,2166 kr

Lagernivåer
68 I lager
Egenskaper
  • AxA
    140.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    7.0 mm
  • T2
    4.0 mm
Flänsad spets 15.0 mm 1.2 mm Silver ABS

10289297

Prisintervall
20,6874 kr - 6,5063 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Allt material
    Akrylnitril-butadien-styren
  • Färg
    Silver
Flänsad spets 25.0 mm 1.2 mm Silver ABS

10289334

Prisintervall
26,3441 kr - 8,273 kr

Lagernivåer
1316 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Allt material
    Akrylnitril-butadien-styren
  • Färg
    Silver
Square Tube Insert 70.0 mm 18.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10181102

Prisintervall
53,4773 kr - 21,9487 kr

Lagernivåer
221 I lager
Egenskaper
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Black PE

10180945

Prisintervall
2,2869 kr - 1,255 kr

Lagernivåer
1434 I lager
Egenskaper
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Black PE

10181027

Prisintervall
6,4423 kr - 2,6215 kr

Lagernivåer
599 I lager
Egenskaper
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Flänsad spets 50.0 mm 3.0 mm Silver ABS

10289396

Prisintervall
45,8823 kr - 23,6269 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • Allt material
    Akrylnitril-butadien-styren
  • Färg
    Silver
Flänsad spets 80.0 mm 2.0 mm Silver ABS

10289785


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Allt material
    Akrylnitril-butadien-styren