Meny Sök

Square Tube Insert 80.0 mm 24.0 mm 5.0 mm 3.0 mm Mid Grey PE

Kvadratiska insatser är utformade för att ge kvadratiska rör eller rörändar en tättslutande anslutning samtidigt som de förhindrar repor eller skador på golv och andra ytor. Skyddar också röret från föroreningar samtidigt som de passar och ger bästa möjliga grepp. Gråa, av PE-material.
Essentra artikelnummer:

10181133

Tillverkarens artikelnummer:

056080062003

511 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 52,2362 kr
50 - 999 33,8434 kr
1000 + 25,5464 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

522,36 kr

10 x 52,2362 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 80.0 mm
h 24.0 mm
h1 8.0 mm
T1 5.0 mm
T2 3.0 mm
Allt material Polyeten
Färg Mellangrå
Slutför Eroderad
Typ Load Bearing
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss