10180945
056022069903
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 2,2869 kr |
| 500 - 999 | 1,6315 kr |
| 1000 + | 1,255 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| AxA | 22.0 mm |
|---|---|
| AxA | 0.866 in |
| h | 0.453 in |
| h | 11.5 mm |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| T1 | 0.138 in |
| T1 | 3.5 mm |
| T2 | 0.039 in |
| T2 | 1.0 mm |
| Allt material | Polyeten |
| Färg | Svart |
| Slutför | Eroderad |
| Typ | 1 |
| Commodity Code | 3926300090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta