Meny Sök

Flänsad spets 12.0 mm 1.0 mm Silver ABS

Kvadratiska insatser är utformade för att ge kvadratiska rör eller rörändar en tättslutande anslutning samtidigt som de förhindrar repor eller skador på golv och andra ytor. Skyddar också röret från föroreningar samtidigt som de passar och ger bästa möjliga grepp. Silver, av ABS-material.
Essentra artikelnummer:

10289273

Tillverkarens artikelnummer:

499145

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 199 12,5862 kr
200 - 999 8,115 kr
1000 - 1999 7,7128 kr
2000 - 2999 7,3107 kr
3000 - 3999 6,9085 kr
4000 + 6,5063 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

251,72 kr

20 x 12,5862 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 12.0 mm
h 7.0 mm
T1 1.0 mm
Allt material Akrylnitril-butadien-styren
Färg Silver
Slutför Krom
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss