Meny Sök

Flänsad spets 50.0 mm 1.2 mm Svart ABS

Kvadratiska insatser är utformade för att ge kvadratiska rör eller rörändar en tättslutande anslutning samtidigt som de förhindrar repor eller skador på golv och andra ytor. Skyddar också röret från föroreningar samtidigt som de passar och ger bästa möjliga grepp. Svarta, av ABS-material.
Essentra artikelnummer:

10289518

Tillverkarens artikelnummer:

499179

100 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 99 46,5108 kr
100 - 499 29,8891 kr
500 - 999 28,3954 kr
1000 - 1499 26,9016 kr
1500 - 1999 25,3935 kr
2000 + 23,8998 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

465,11 kr

10 x 46,5108 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 50.0 mm
h 10.0 mm
T1 1.2 mm
Allt material Akrylnitril-butadien-styren
Färg Svart
Slutför Krom
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss