Meny Sök

ansatsskruvar med lufthål – Med skalle

I lager

Skruvar med lufthål är fästelement med ett hål borrat genom mitten som gör att gaser som fångats i botten av ett gängat, blint hål slipper ut genom kärnan och åstadkommer ett luftflöde. Skruvarna är ett vanligt val för HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventilationen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.

Det här sortimentet ansatsskruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår passar för precisionsmontage och används där ytan är begränsad samt precisionsansatsen medger exakt montage. Tillverkade av rostfritt stål.

  • De här skruvarnas ansats innebär extra yta och därmed bättre grepp.
  • Ventileringen ger ett kontrollerat luftflöde, idealiskt för tillämpningar där ordentlig ventilation är av stor vikt.
  • Passar för tätade kapslingar, kåpor och maskinerier.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0098.A4

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
106 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d4 d1 +0|-0.025 l2 H1 D3 l1 +0.05|-0.0 d2 Köp
29,396 kr - 39,1946 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
4.0
M3
37,8274 kr - 50,4745 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
12.0
M3
35,3208 kr - 47,0564 kr Fråga angående leveranstidhär
0.7
3.0
4.0
2.0
5.0
10.0
M2
30,5354 kr - 40,6758 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
5.0
M3
56,969 kr - 75,9966 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
30.0
M5
42,271 kr - 56,3993 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
16.0
M3
34,1814 kr - 45,5752 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
7.0
M4
33,4977 kr - 44,6637 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
8.0
M3
42,7267 kr - 56,969 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
16.0
M4
46,3727 kr - 61,8683 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
20.0
M3
31,3329 kr - 41,8152 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
6.0
M3
32,3584 kr - 43,0685 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
5.0
M4
172,844 kr - 230,3827 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
16.0
18.0
11.0
24.0
100.0
M12
35,5486 kr - 47,3982 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
8.0
M4
46,3727 kr - 61,7544 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
10.0
M6
59,3617 kr - 79,1869 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
25.0
M6
43,4104 kr - 57,8805 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
10.0
M8
42,271 kr - 56,3993 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
8.0
M8
41,8152 kr - 55,7157 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
5.0
M6
76,7942 kr - 102,4303 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
45.0
M6
  • av 6
Axelskruv med lufthål Skalle M3 4.0 303 Rostfritt stål

20240288

Prisintervall
39,1946 kr - 29,396 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    4.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Axelskruv med lufthål Skalle M3 12.0 303 Rostfritt stål

20240332

Prisintervall
50,4745 kr - 37,8274 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Axelskruv med lufthål Skalle M2 10.0 303 Rostfritt stål

20240257

Prisintervall
47,0564 kr - 35,3208 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    3.0
  • d2
    M2
  • D3
    5.0
  • d4
    0.7
Axelskruv med lufthål Skalle M3 5.0 303 Rostfritt stål

20240295

Prisintervall
40,6758 kr - 30,5354 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    5.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Axelskruv med lufthål Skalle M5 30.0 316 Rostfritt stål

20235727

Prisintervall
75,9966 kr - 56,969 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    30.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Axelskruv med lufthål Skalle M3 16.0 303 Rostfritt stål

20240349

Prisintervall
56,3993 kr - 42,271 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    16.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Axelskruv med lufthål Skalle M4 7.0 303 Rostfritt stål

20240400

Prisintervall
45,5752 kr - 34,1814 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    7.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Axelskruv med lufthål Skalle M3 8.0 303 Rostfritt stål

20240318

Prisintervall
44,6637 kr - 33,4977 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Axelskruv med lufthål Skalle M4 16.0 303 Rostfritt stål

20240455

Prisintervall
56,969 kr - 42,7267 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    16.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Axelskruv med lufthål Skalle M3 20.0 303 Rostfritt stål

20240356

Prisintervall
61,8683 kr - 46,3727 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Axelskruv med lufthål Skalle M3 6.0 303 Rostfritt stål

20240301

Prisintervall
41,8152 kr - 31,3329 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Axelskruv med lufthål Skalle M4 5.0 303 Rostfritt stål

20240387

Prisintervall
43,0685 kr - 32,3584 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    5.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Axelskruv med lufthål Skalle M12 100.0 316 Rostfritt stål

20241292

Prisintervall
230,3827 kr - 172,844 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    100.0
  • d1 +0|-0.025
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • d4
    1.8
Axelskruv med lufthål Skalle M4 8.0 316 Rostfritt stål

20240943

Prisintervall
47,3982 kr - 35,5486 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Axelskruv med lufthål Skalle M6 10.0 316 Rostfritt stål

20241148

Prisintervall
61,7544 kr - 46,3727 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Axelskruv med lufthål Skalle M6 25.0 316 Rostfritt stål

20241193

Prisintervall
79,1869 kr - 59,3617 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    25.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Axelskruv med lufthål Skalle M8 10.0 316 Rostfritt stål

20241223

Prisintervall
57,8805 kr - 43,4104 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Axelskruv med lufthål Skalle M8 8.0 316 Rostfritt stål

20241216

Prisintervall
56,3993 kr - 42,271 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Axelskruv med lufthål Skalle M6 5.0 316 Rostfritt stål

20241117

Prisintervall
55,7157 kr - 41,8152 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    5.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Axelskruv med lufthål Skalle M6 45.0 316 Rostfritt stål

20241209

Prisintervall
102,4303 kr - 76,7942 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    45.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6