20241292
20241292
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 230,3827 kr |
| 100 - 249 | 207,3672 kr |
| 250 - 499 | 195,8595 kr |
| 500 - 999 | 184,3517 kr |
| 1000 + | 172,844 kr |
| l1 +0.05|-0.0 | 100.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 16.0 |
| d2 | M12 |
| D3 | 24.0 |
| d4 | 1.8 |
| H1 | 11.0 |
| l2 | 18.0 |
| Material | 316 Rostfritt stål |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta