20240288
20240288
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 99 | 39,1946 kr |
100 - 249 | 35,3208 kr |
250 - 499 | 33,2699 kr |
500 - 999 | 31,3329 kr |
1000 + | 29,396 kr |
l1 +0.05|-0.0 | 4.0 |
---|---|
d1 +0|-0.025 | 4.0 |
d2 | M3 |
D3 | 6.0 |
d4 | 1.0 |
H1 | 3.0 |
l2 | 4.0 |
Material | 303 Rostfritt stål |
Drevtyp | Sexkantsbit |
Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta