Meny Sök

Axelskruv med lufthål Skalle M3 6.0 303 Rostfritt stål

Ansatsskruv med lufthål med skalle och sexkantsspår. Dess ihålliga stomme bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20240301

Tillverkarens artikelnummer:

20240301

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 41,8152 kr
100 - 249 37,5995 kr
250 - 499 35,5486 kr
500 - 999 33,4977 kr
1000 + 31,3329 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

41,82 kr

1 x 41,8152 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 +0.05|-0.0 6.0
d1 +0|-0.025 4.0
d2 M3
D3 6.0
d4 1.0
H1 3.0
l2 4.0
Material 303 Rostfritt stål
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss