20240295
20240295
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 40,6758 kr |
| 100 - 249 | 36,5741 kr |
| 250 - 499 | 34,5232 kr |
| 500 - 999 | 32,5862 kr |
| 1000 + | 30,5354 kr |
| l1 +0.05|-0.0 | 5.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 4.0 |
| d2 | M3 |
| D3 | 6.0 |
| d4 | 1.0 |
| H1 | 3.0 |
| l2 | 4.0 |
| Material | 303 Rostfritt stål |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta