20240400
20240400
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 45,5752 kr |
| 100 - 249 | 41,0177 kr |
| 250 - 499 | 38,7389 kr |
| 500 - 999 | 36,4601 kr |
| 1000 + | 34,1814 kr |
| l1 +0.05|-0.0 | 7.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 5.0 |
| d2 | M4 |
| D3 | 8.0 |
| d4 | 1.0 |
| H1 | 4.0 |
| l2 | 5.0 |
| Material | 303 Rostfritt stål |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta