Meny Sök

Axelskruv med lufthål Skalle M4 8.0 316 Rostfritt stål

Ansatsskruv med lufthål med skalle och sexkantsspår. Dess ihålliga stomme bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20240943

Tillverkarens artikelnummer:

20240943

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 47,3982 kr
100 - 249 42,6128 kr
250 - 499 40,334 kr
500 - 999 37,9413 kr
1000 + 35,5486 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

47,40 kr

1 x 47,3982 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 +0.05|-0.0 8.0
d1 +0|-0.025 5.0
d2 M4
D3 8.0
d4 1.0
H1 4.0
l2 5.0
Material 316 Rostfritt stål
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss