Meny Sök

Axelskruv med lufthål Skalle M6 5.0 316 Rostfritt stål

Ansatsskruv med lufthål med skalle och sexkantsspår. Dess ihålliga stomme bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20241117

Tillverkarens artikelnummer:

20241117

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 55,7157 kr
100 - 249 50,1327 kr
250 - 499 47,3982 kr
500 - 999 44,5497 kr
1000 + 41,8152 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

55,72 kr

1 x 55,7157 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 +0.05|-0.0 5.0
d1 +0|-0.025 8.0
d2 M6
D3 12.0
d4 1.6
H1 6.0
l2 11.0
Material 316 Rostfritt stål
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss