20241230
20241230
| Antal | Enhetspris | 
|---|---|
| 1 - 99 | 59,5896 kr | 
| 100 - 249 | 53,6648 kr | 
| 250 - 499 | 50,7024 kr | 
| 500 - 999 | 47,6261 kr | 
| 1000 + | 44,6637 kr | 
| l1 +0.05|-0.0 | 12.0 | 
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 10.0 | 
| d2 | M8 | 
| D3 | 14.0 | 
| d4 | 1.8 | 
| H1 | 7.0 | 
| l2 | 12.0 | 
| Material | 316 Rostfritt stål | 
| Drevtyp | Sexkantsbit | 
| Commodity Code | 7318156290 | 
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta