Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 99 | 62,0575 kr |
100 - 249 | 55,8628 kr |
250 - 499 | 52,7654 kr |
500 - 999 | 49,6681 kr |
1000 + | 46,5708 kr |
l1 +0.05|-0.0 | 12.0 |
---|---|
d1 +0|-0.025 | 8.0 |
d2 | M6 |
D3 | 12.0 |
d4 | 1.6 |
H1 | 6.0 |
l2 | 11.0 |
Material | 316 Rostfritt stål |
Drevtyp | Sexkantsbit |
Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta