20241131
20241131
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 59,3617 kr |
| 100 - 249 | 53,4369 kr |
| 250 - 499 | 50,4745 kr |
| 500 - 999 | 47,5121 kr |
| 1000 + | 44,5497 kr |
| l1 +0.05|-0.0 | 8.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 8.0 |
| d2 | M6 |
| D3 | 12.0 |
| d4 | 1.6 |
| H1 | 6.0 |
| l2 | 11.0 |
| Material | 316 Rostfritt stål |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta