Menu Hľadať

Odskrutkovacie nity

Na sklade

Plastic Screw Rivets are quick release fasteners, suitable for security panels and components that need to be replaced in a hurry. They can be easily installed, tightened, loosened, and removed using a cross head screwdriver.

Our range includes several material options, including rivets made from Nylon 6 and Nylon 6/6 that have a cross drive for easy assembly or disassembly. They are ideal for use in electrical and electronic assemblies due to the good electrical insulation properties. The Nylon range extends with high-strength options made from Impact Modified Nylon, offered with a choice of pin material. The Acetal pin option is ideal for solid or hollow materials, including; wood, concrete, metal, plastic, tile block or mortar. The Zinc Plated Steel option provides excellent thermal and electrical insulation, as well as having a high pull-out force. Also available are options made from Polyamide PA6 that are suitable for larger hole diameters and offer a high retention force.

  • Fast and easy installation
  • High strength and versatile
  • Colours; White, Black and Natural
  • Head Styles: Round, Truss and Mushroom
  • Crossed and Slotted Drive Types


Skupina SR: SR1962

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
38 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar hlavy nitu Výška hlavy Priemer otvoru Priemer hlavy Štýl Hrúbka steny Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,2859 € - 0,2859 € 6500 Na sklade
Nosník
3.0 mm
6.4 mm
15.1 mm
1
3.2 - 4.4 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,182 € - 0,2517 € 109750 Na sklade
Nosník
1.2 mm
5.0 mm
12.5 mm
1
2.0 - 7.0 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,2745 € - 0,3812 € 17500 Na sklade
Nosník
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,2019 € - 0,2773 € 53500 Na sklade
Nosník
1.3 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
2.0 - 8.0 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,236 € - 0,3271 € 3500 Na sklade
Nosník
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,219 € - 0,3029 € 6500 Na sklade
Nosník
1.4 mm
7.0 mm
17.5 mm
1
3.0 - 9.0 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,2219 € - 0,2616 € Požiadajte o dodací termin tu
Nosník
1.4 mm
10.6 mm
21.5 mm
Typ 5
5.0 - 14.0 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,2545 € - 0,3526 € Požiadajte o dodací termin tu
Nosník
1.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
1
4.0 - 7.0 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,2019 € - 0,2773 € 27500 Na sklade
Nosník
1.3 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
2.0 - 8.0 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,236 € - 0,3271 € 16750 Na sklade
Nosník
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,4735 € - 0,4822 € 3000 Na sklade
Nosník
3.9 mm
5.0 mm
12.0 mm
1
1.5 - 6.0 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,2289 € - 0,3185 € 45000 Na sklade
Nosník
1.5 mm
5.0 mm
12.0 mm
1
4.0 - 7.0 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,182 € - 0,2517 € 10500 Na sklade
Nosník
1.2 mm
5.0 mm
12.5 mm
1
2.0 - 7.0 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,219 € - 0,3029 € Požiadajte o dodací termin tu
Nosník
1.4 mm
7.0 mm
17.5 mm
1
3.0 - 9.0 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,2332 € - 0,2745 € Požiadajte o dodací termin tu
Nosník
1.4 mm
9.8 mm
16.5 mm
7
4.0 - 10.5 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,2076 € - 0,2076 € Požiadajte o dodací termin tu
Nosník
4.0 mm
8.0 mm
20.0 mm
2
3.0 - 10.0 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,4281 € - 0,4281 € Požiadajte o dodací termin tu
Nosník
3.9 mm
6.0 mm
16.0 mm
1
1.5 - 6.0 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,1536 € - 0,1536 € 800 Na sklade
Nosník
3.6 mm
8.0 mm
20.0 mm
3
7.0 - 8.0 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,2645 € - 0,3265 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
2.6 mm
6.4 mm
15.1 mm
7
3.9 - 4.0 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,102 € - 0,1259 € 1000 Na sklade
Nosník
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
9
6.4 mm
Okrúhla zapustená s drážkou
  • z/zo 2
Skrutkovací nit 4.4 mm (PT) Čierna

10036419

Cenové rozpätie
0,2859 € - 0,2859 €

Úroveň zásob
6500 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    3.2 - 4.4 mm
  • Priemer hlavy
    15.1 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Dĺžka kotvy
    12.7 mm
  • Priemer otvoru
    6.4 mm
Skrutkovací nit 7.0 mm (PT) Prírodná

10082119

Cenové rozpätie
0,2517 € - 0,182 €

Úroveň zásob
109750 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    2.0 - 7.0 mm
  • Priemer hlavy
    12.5 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
  • Dĺžka kotvy
    9.6 mm
  • Priemer otvoru
    5.0 mm
Skrutkovací nit 10.0 mm (PT) Čierna

10082089

Cenové rozpätie
0,3812 € - 0,2745 €

Úroveň zásob
17500 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    3.0 - 10.0 mm
  • Priemer hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    14.0 mm
  • Priemer otvoru
    8.0 mm
Skrutkovací nit 8.0 mm (PT) Čierna

10082140

Cenové rozpätie
0,2773 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
53500 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    2.0 - 8.0 mm
  • Priemer hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Dĺžka kotvy
    10.7 mm
  • Priemer otvoru
    6.0 mm
Skrutkovací nit 10.0 mm (PT) Čierna

10082188

Cenové rozpätie
0,3271 € - 0,236 €

Úroveň zásob
3500 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    3.0 - 10.0 mm
  • Priemer hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    13.5 mm
  • Priemer otvoru
    8.0 mm
Skrutkovací nit 9.0 mm (PT) Prírodná

10082157

Cenové rozpätie
0,3029 € - 0,219 €

Úroveň zásob
6500 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    3.0 - 9.0 mm
  • Priemer hlavy
    17.5 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Dĺžka kotvy
    12.1 mm
  • Priemer otvoru
    7.0 mm
Skrutkovací nit 10.6 mm 14.0 mm (PT) Polyamid 6.6 Čierna

10303245

Cenové rozpätie
0,2616 € - 0,2219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka steny
    5.0 - 14.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    10.6 mm
  • Priemer hlavy
    21.5 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Dĺžka kotvy
    28.0 mm
Skrutkovací nit 7.0 mm (PT) Čierna

10082072

Cenové rozpätie
0,3526 € - 0,2545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka steny
    4.0 - 7.0 mm
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    11.0 mm
  • Priemer otvoru
    6.0 mm
Skrutkovací nit 8.0 mm (PT) Prírodná

10082133

Cenové rozpätie
0,2773 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
27500 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    2.0 - 8.0 mm
  • Priemer hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Dĺžka kotvy
    10.7 mm
  • Priemer otvoru
    6.0 mm
Skrutkovací nit 10.0 mm (PT) Prírodná

10082171

Cenové rozpätie
0,3271 € - 0,236 €

Úroveň zásob
16750 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    3.0 - 10.0 mm
  • Priemer hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    13.5 mm
  • Priemer otvoru
    8.0 mm
Skrutkovací nit 6.0 mm (PT) Čierna

10036396

Cenové rozpätie
0,4822 € - 0,4735 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    1.5 - 6.0 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka kotvy
    11.0 mm
  • Priemer otvoru
    5.0 mm
Skrutkovací nit 7.0 mm (PT) Čierna

10082065

Cenové rozpätie
0,3185 € - 0,2289 €

Úroveň zásob
45000 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    4.0 - 7.0 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    11.0 mm
  • Priemer otvoru
    5.0 mm
Skrutkovací nit 7.0 mm (PT) Čierna

10082126

Cenové rozpätie
0,2517 € - 0,182 €

Úroveň zásob
10500 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    2.0 - 7.0 mm
  • Priemer hlavy
    12.5 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
  • Dĺžka kotvy
    9.6 mm
  • Priemer otvoru
    5.0 mm
Skrutkovací nit 9.0 mm (PT) Čierna

10082164

Cenové rozpätie
0,3029 € - 0,219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka steny
    3.0 - 9.0 mm
  • Priemer hlavy
    17.5 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Dĺžka kotvy
    12.1 mm
  • Priemer otvoru
    7.0 mm
Skrutkovací nit 9.8 mm 10.5 mm (PT) PA Čierna

10303252

Cenové rozpätie
0,2745 € - 0,2332 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka steny
    4.0 - 10.5 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    9.8 mm
  • Priemer hlavy
    16.5 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Dĺžka kotvy
    21.0 mm
Skrutkovací nit 10.0 mm (PT) Čierna

10177839

Cenové rozpätie
0,2076 € - 0,2076 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka steny
    3.0 - 10.0 mm
  • Priemer hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka kotvy
    14.0 mm
  • Priemer otvoru
    8.0 mm
Skrutkovací nit 6.0 mm (PT) Čierna

10036402

Cenové rozpätie
0,4281 € - 0,4281 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka steny
    1.5 - 6.0 mm
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka kotvy
    11.0 mm
  • Priemer otvoru
    6.0 mm
Skrutkovací nit 8.0 mm (PT) Čierna

10036389

Cenové rozpätie
0,1536 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    7.0 - 8.0 mm
  • Priemer hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Dĺžka kotvy
    22.0 mm
  • Priemer otvoru
    8.0 mm
Skrutkovací nit 6.4 mm 4.0 mm (PT) Polyamid 6.6 Prírodná

10373606

Cenové rozpätie
0,3265 € - 0,2645 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka steny
    3.9 - 4.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Priemer hlavy
    15.1 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka kotvy
    10.7 mm
Skrutkovací nit 6.4 mm 6.4 mm (PT) Polyamid Biela

10406793

Cenové rozpätie
0,1259 € - 0,102 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    6.4 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Priemer hlavy
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka kotvy
    19.1 mm