Menu Hľadať

Skrutkovací nit 6.0 mm (PT) Čierna

Skrutkovacie nity vyrobené z polymidu 6.6. Okrúhla kotviaca hlava má krížovú drážku. Zaskrutkovaním čapu do tela sa priechodka roztiahne a uzamkne čap na mieste. Odnímateľné pomocou krížového skrutkovača. Dajú sa znovu použiť.
Nový kód produktu:

10036402

Starý kód produktu:

USR-1132

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,4281 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

428,10 €

1000 x 0,4281 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Hrúbka steny 1.5 - 6.0 mm
Priemer hlavy 16.0 mm
Výška hlavy 3.9 mm
Dĺžka kotvy 11.0 mm
Priemer otvoru 6.0 mm
Typ/prevedenie nitu Nity so skrutkou
Tvar hlavy nitu Nosník
Typ/prevedenie drážky Zapustená s krížovou drážkou
Štýl 1
Materiál nitu Polyamid 6.6
Materiál čapu Polyamid 6.6
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás