10406793
61APT25075
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,129 € |
| 5000 - 19999 | 0,1161 € |
| 20000 + | 0,1045 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hrúbka steny | 0.252 in |
|---|---|
| Hrúbka steny | 6.4 mm |
| Kompatibilný priemer otvoru | 0.252 in |
| Kompatibilný priemer otvoru | 6.4 mm |
| Priemer hlavy | 0.625 in |
| Priemer hlavy | 15.9 mm |
| Výška hlavy | 2.8 mm |
| Výška hlavy | 0.110 in |
| Dĺžka kotvy | 0.750 in |
| Dĺžka kotvy | 19.1 mm |
| Priemer otvoru | 0.250 in |
| Priemer otvoru | 6.4 mm |
| Typ/prevedenie nitu | Anchor Rivet |
| Tvar hlavy nitu | Nosník |
| Typ/prevedenie drážky | Okrúhla zapustená s drážkou |
| Štýl | 9 |
| Materiál nitu | Polyamid 6.6 s tlmiacim účinkom |
| Materiál čapu | Acetál |
| Farba | Biela |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku