Menu Hľadať

Skrutkovací nit 7.0 mm (PT) Čierna

Skrutkovacie nity vyrobené z polymidu 6.6. Kotviaca hlava v tvare nosníka má krížovú drážku. Vďaka dobrým elektroizolačným vlastnostiam sú ideálne na použitie v elektrických a elektronických zostavách. Upevňovací prvok nainštalujte zaskrutkovaním hlavy do zostáv.
Nový kód produktu:

10082072

Starý kód produktu:

113000269902

4500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,3526 €
500 - 999 0,3285 €
1000 + 0,2545 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

88,15 €

250 x 0,3526 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Hrúbka steny 4.0 - 7.0 mm
Priemer hlavy 16.0 mm
Výška hlavy 1.5 mm
Dĺžka kotvy 11.0 mm
Priemer otvoru 6.0 mm
Typ/prevedenie nitu Nity so skrutkou
Tvar hlavy nitu Nosník
Typ/prevedenie drážky Zapustená s krížovou drážkou
Štýl 1
Materiál nitu Polyamid 6.6
Materiál čapu Polyamid 6.6
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás