10373606
401007
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,3265 € |
| 5000 - 9999 | 0,2939 € |
| 10000 + | 0,2645 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hrúbka steny | 3.9 - 4.0 mm |
|---|---|
| Hrúbka steny | 0.154 - 0.157 in |
| Kompatibilný priemer otvoru | 6.4 mm |
| Kompatibilný priemer otvoru | 0.252 in |
| Priemer hlavy | 15.1 mm |
| Priemer hlavy | 0.594 in |
| Výška hlavy | 0.102 in |
| Výška hlavy | 2.6 mm |
| Dĺžka kotvy | 0.421 in |
| Dĺžka kotvy | 10.7 mm |
| Priemer otvoru | 6.4 mm |
| Priemer otvoru | 0.252 in |
| Typ/prevedenie nitu | Nity so skrutkou |
| Tvar hlavy nitu | Okrúhle |
| Typ/prevedenie drážky | Zapustená s krížovou drážkou |
| Štýl | 7 |
| Materiál nitu | Polyamid 6.6 |
| Materiál čapu | Polyamid 6.6 |
| Farba | Prírodná |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku