Menu Hľadať

Skrutkovací nit 7.0 mm (PT) Prírodná

Skrutkovacie nity vyrobené z polymidu 6.6. Kotviaca hlava v tvare nosníka má krížovú drážku. Vďaka dobrým elektroizolačným vlastnostiam sú ideálne na použitie v elektrických a elektronických zostavách. Upevňovací prvok nainštalujte zaskrutkovaním hlavy do zostáv.
Nový kód produktu:

10082119

Starý kód produktu:

113105000002

100750 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,2517 €
500 - 999 0,236 €
1000 + 0,182 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

62,93 €

250 x 0,2517 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Hrúbka steny 2.0 - 7.0 mm
Priemer hlavy 12.5 mm
Výška hlavy 1.2 mm
Dĺžka kotvy 9.6 mm
Priemer otvoru 5.0 mm
Typ/prevedenie nitu Nity so skrutkou
Tvar hlavy nitu Nosník
Typ/prevedenie drážky Zapustená s krížovou drážkou
Štýl 1
Materiál nitu Polyamid 6.6
Materiál čapu Polyamid 6.6
Farba Prírodná
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás