10303245
551658
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2682 € |
| 5000 + | 0,2274 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hrúbka steny | 0.197 - 0.551 in |
|---|---|
| Hrúbka steny | 5.0 - 14.0 mm |
| Priemer hlavy | 21.5 mm |
| Priemer hlavy | 0.846 in |
| Výška hlavy | 0.055 in |
| Výška hlavy | 1.4 mm |
| Dĺžka kotvy | 28.0 mm |
| Dĺžka kotvy | 1.102 in |
| Priemer otvoru | 0.417 in |
| Priemer otvoru | 10.6 mm |
| Typ/prevedenie nitu | Nity so skrutkou |
| Tvar hlavy nitu | Nosník |
| Typ/prevedenie drážky | Zapustená s krížovou drážkou |
| Štýl | 1 |
| Materiál nitu | PA6 |
| Materiál čapu | PA6 |
| Farba | Čierna |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku