10177839
USR-1133
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,2128 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hrúbka steny | 0.118 - 0.394 in |
|---|---|
| Hrúbka steny | 3.0 - 10.0 mm |
| Priemer hlavy | 20.0 mm |
| Priemer hlavy | 0.787 in |
| Výška hlavy | 0.157 in |
| Výška hlavy | 4.0 mm |
| Dĺžka kotvy | 0.551 in |
| Dĺžka kotvy | 14.0 mm |
| Priemer otvoru | 8.0 mm |
| Priemer otvoru | 0.315 in |
| Typ/prevedenie nitu | Nity so skrutkou |
| Tvar hlavy nitu | Nosník |
| Typ/prevedenie drážky | Zapustená s krížovou drážkou |
| Štýl | 2 |
| Materiál nitu | Polyamid 6.6 |
| Materiál čapu | Polyamid 6.6 |
| Farba | Čierna |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku