10082126
113105059902
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 250 - 499 | 0,2517 € |
| 500 - 999 | 0,236 € |
| 1000 + | 0,182 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hrúbka steny | 2.0 - 7.0 mm |
|---|---|
| Hrúbka steny | 0.079 - 0.276 in |
| Priemer hlavy | 12.5 mm |
| Priemer hlavy | 0.492 in |
| Výška hlavy | 0.047 in |
| Výška hlavy | 1.2 mm |
| Dĺžka kotvy | 0.378 in |
| Dĺžka kotvy | 9.6 mm |
| Priemer otvoru | 5.0 mm |
| Priemer otvoru | 0.197 in |
| Typ/prevedenie nitu | Nity so skrutkou |
| Tvar hlavy nitu | Nosník |
| Typ/prevedenie drážky | Zapustená s krížovou drážkou |
| Štýl | 1 |
| Materiál nitu | Polyamid 6.6 |
| Materiál čapu | Polyamid 6.6 |
| Farba | Čierna |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku