Menu Hľadať

Skrutkovací nit 10.5 mm (PT) Polyamid 6.6 Čierna

Skrutkovací nit vyrobený z polyamidu PA6. Vhodný pre veľké priemery uchytenia. Ľahko odnímateľný odskrutkovaním pomocou krížového skrutkovača. Montáž zatlačením. Má vysokú prídržnú silu.
Nový kód produktu:

10303252

Starý kód produktu:

551659

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2745 €
5000 + 0,2332 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

274,50 €

1000 x 0,2745 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Hrúbka steny 4.0 - 10.5 mm
Priemer hlavy 16.5 mm
Výška hlavy 1.4 mm
Dĺžka kotvy 21.0 mm
Priemer otvoru 9.8 mm
Typ/prevedenie nitu Nity so skrutkou
Tvar hlavy nitu Nosník
Typ/prevedenie drážky Zapustená s krížovou drážkou
Štýl 2
Materiál nitu PA6
Materiál čapu PA6
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás