Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our Screw In Magnetic Catches are available in a variety of different sizes and shapes, delivering varying pull forces and have different mounting orientations to suit your needs.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál púzdra | Upínací mechanizmus | Celková dĺžka | Farba | Spôsob montáže | Celková šírka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,3592 € - 46,9544 € | 26 Na sklade |
POM
|
Príchytka
|
2.48 in
63.0 mm
|
Šedá
|
Screw on
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 5,2626 € - 11,0516 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
Príchytka
|
2.087 in
53.0 mm
|
Slonovinová
|
Screw on
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 11,5352 € - 24,2239 € | 100 Na sklade |
PBT
|
Príchytka
|
1.339 in
34.0 mm
|
Šedá
|
Screw on
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,8798 € - 16,5476 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PP
|
Príchytka
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biela
|
Screw on
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 10201558 | 16,7836 € - 35,2456 € | 50 Na sklade |
POM
|
Príchytka
|
2.48 in
63.0 mm
|
Šedá
|
Screw on
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
| 3,2571 € - 6,84 € | 100 Na sklade |
ABS
|
Príchytka
|
1.693 in
43.0 mm
|
Čierna
|
Screw on
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 9,5155 € - 19,9825 € | 246 Na sklade |
PBT
|
Príchytka
|
1.339 in
34.0 mm
|
Biela
|
Screw on
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 14,2092 € - 29,8393 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PBT
|
Príchytka
|
4.173 in
106.0 mm
|
Biela
|
Screw on
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 13,51 € - 28,3711 € | Požiadajte o dodací termin tu |
POM
|
Príchytka
|
2.48 in
63.0 mm
|
Šedá
|
Screw on
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 7,3268 € - 7,3268 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
Príchytka
|
2.52 in
64.0 mm
|
Slonovinová
|
Screw on
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 5,2626 € - 11,0516 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
Príchytka
|
2.087 in
53.0 mm
|
Čierna
|
Screw on
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 10,5968 € - 22,2533 € | 21 Na sklade |
POM
|
Príchytka
|
1.969 in
50.0 mm
|
Čierna
|
Screw on
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 8,9038 € - 13,3217 € | 343 Na sklade |
|
|
2.913 in
74.0 mm
|
Biela
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 10,5968 € - 22,2533 € | Požiadajte o dodací termin tu |
POM
|
Príchytka
|
1.969 in
50.0 mm
|
Biela
|
Screw on
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 7,4531 € - 15,6515 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
Príchytka
|
2.52 in
64.0 mm
|
Čierna
|
Screw on
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 3,1776 € - 3,1776 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
Príchytka
|
1.693 in
43.0 mm
|
Slonovinová
|
Screw on
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2,6455 € - 5,5556 € | 150 Na sklade |
PBT
|
Príchytka
|
1.339 in
34.0 mm
|
Biela
|
Screw on
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,3808 € - 9,1997 € | 124 Na sklade |
PBT
|
Príchytka
|
1.988 in
50.5 mm
|
Biela
|
Screw on
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 12,6162 € - 26,494 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PBT
|
Príchytka
|
3.386 in
86.0 mm
|
Biela
|
Screw on
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 9,0887 € - 19,0865 € | 98 Na sklade |
PC
|
Príchytka
|
1.772 in
45.0 mm
|
Šedá
|
Screw on
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku