Menu Hľadať

Nábytkové magnety 17.5 mm 74.0 mm 15.0 kg-f Biela

Nový kód produktu:

10272589

Starý kód produktu:

491986

343 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 13,3217 €
50 + 8,9038 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

13,32 €

1 x 13,3217 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál skrine Polyamid
Farba Biela
Celková dĺžka 74.0 mm
Celková šírka 17.5 mm
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 64.0 mm
Commodity Code 8302600090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás