10201596
1222612
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 5 - 49 | 11,0516 € |
| 50 + | 5,2626 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Plný materiál skrine | Akrylonitrilbutadiénstyrén |
|---|---|
| Upínací mechanizmus | Príchytka |
| Farba | Slonovinová |
| Materiál magnetu | Ferit |
| Spôsob montáže | Screw On |
| Hmotnosť západky | 48.0 g |
| Hmotnosť západky | 48.0 g |
| Celková dĺžka | 53.0 mm |
| Celková dĺžka | 2.087 in |
| Celková šírka | 23.5 mm |
| Celková šírka | 0.925 in |
| Dĺžka dosky | 1.339 in |
| Dĺžka dosky | 34.0 mm |
| Šírka dosky | 0.787 in |
| Šírka dosky | 20.0 mm |
| Materiál púzdra | ABS |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi na doske | 20.0 mm |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi na doske | 0.787 in |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 44.0 mm |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 1.732 in |
| Commodity Code | 8302420090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku